EN
Choose your language
Designation
Subplate
Version 1
with T-slot
Form
C
Main material
GJL300
BN=Slot width
18
D3=Fastening hole
M16
D4=Fastening hole
M16
H4=height
30
H=Height
75
L9=distance T-slots
125
L=Length
630
NB= No. across
4
NL=No. lengthwise
4
L2
500
L3
400
L4
200
L5
315
L6
200
L7
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Les palettes avec rainures en T sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces palettes sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils.
Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité très élevée des opérations de serrage. Les palettes conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Anneaux de levage mâles avec tasseaux pour rainures en T pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought