FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Palette
Modèle 1
avec trame modulaire
Forme
B
Matériau du corps de base
GJL300
D1=Filetage
M16
D3=Alésage de fixation
M16
D4=Alésage de fixation
M16
D=Alésage
16
H=Hauteur
50
L=Longueur
800
N1=nombre de trames modulaires
237
NB=Nombre dans le sens transversal
15
NL=Nombre dans le sens longitudinal
15
L10
320
L2
640
L3
600
L4
400
L5
400
L6
300
L7
135
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les plaques avec trame modulaire sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces plaques sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils.
La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Les palettes conviennent aux tables des machine-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Veuillez commander séparément les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought