Plaque de base avec rainure en t GJL300 01126-31850060
- Élément de base pour la configuration du système
- Faces d'appui et de fixation rectifiées
- Élément de base pour dispositifs de serrage
Unité de vente
4 158,64 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque de base
Modèle 1
avec rainure en t
Forme
C
Matériau
du corps de base
GJL300
B=Largeur
500
BN=Largeur
de la rainure
18
D2=Diamètre intérieur
30
H4=hauteur
30
H=Hauteur
75
L=Longueur
600
NB=Nombre
dans le sens
transversal
4
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
5
L6
250
L9
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Les plaques de base avec rainures en T sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces plaques de base sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils.
Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité très élevée des opérations de serrage.
Les deux alésages servent à aligner la plaque de base sur la table de machine-outils.
Les trous de fixation sont à réaliser par le client en fonction de la table de machine-outils.
Veuillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des plaques de base.
Anneaux de levage mâles avec tasseaux pour rainures en T pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité très élevée des opérations de serrage.
Les deux alésages servent à aligner la plaque de base sur la table de machine-outils.
Les trous de fixation sont à réaliser par le client en fonction de la table de machine-outils.
Veuillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des plaques de base.
Anneaux de levage mâles avec tasseaux pour rainures en T pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin
1) Alésage de positionnement
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.