Plate rectangular steel 01130-02X250
- Conviennent tout particulièrement comme corps de base dans la construction de machines et d'installations, ainsi que dans la fabrication d'outils.
- Différentes dimensions
Sales unit
36,83 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Plate
Version 1
rectangular
Main
material
steel
B=Width
50
L=Length
250
S=Height
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
Acier 1.1730.
Finition
Naturel.
Nota
Nos larges plats en acier conviennent tout particulièrement pour la construction d’éléments de base pour montages et outillages mécaniques.
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.