EN
Choose your language
Désignation
Plaque
Modèle 1
rectangulaire
Matériau du corps de base
aluminium
B=Largeur
250
L=Longueur
1200
S=Hauteur
40
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
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée ou EN AW-7075.
Nota
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought