Plaque rectangulaire fonte grise 01140-08X400
- Conviennent tout particulièrement comme corps de base dans la construction de machines et d'installations, ainsi que dans la fabrication d'outils.
- Différentes dimensions
Unité de vente
383,60 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque
Modèle 1
rectangulaire
Matériau
du corps de base
fonte grise
B=Largeur
200
L=Longueur
400
S=Hauteur
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
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée ou EN AW-7075.
Nota
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.