Équerre double GJL300 01267-15055
- Élément de base pour la configuration du système
- Faces d'appui et surfaces de référence usinées avec précision
- Compatibles avec les palettes interchangeables
Unité de vente
€5,102.88
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Équerre
Modèle 1
double
Modèle 2
pour palettes interchangeables
Matériau
du corps de base
GJL300
D2=Diamètre intérieur
20
D3=Alésage de fixation
M16
D4=Alésage de fixation
M12
D5=Filetage
M16
H=Hauteur
550
L=Longueur
500
H1
55
H2
75
L1
150
L10
450
L2
400
L3
200
L5
250
L6
200
L7
75
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
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Des palettes interchangeables peuvent être positionnées et fixées des deux côtés des équerres. Ceci permet un remplacement rationnel des dispositifs de bridage. Les équerres conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS6337-1980. Les lardons pour la fixation des équerres sur les tables des machines-outils conformes à la norme DIN 55201 sont à commander séparément.
Sont inclus les anneaux de levage pour le transport, ainsi que 2 goupilles pour le positionnement des palettes interchangeables.
Sont inclus les anneaux de levage pour le transport, ainsi que 2 goupilles pour le positionnement des palettes interchangeables.
Indication de dessin
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.