Équerre avec faces d'appui pré-usinées GJL300 01251-100805280
- Élément de base pour la configuration du système
- Faces d'appui et de fixation usinées avec précision
Unité de vente
€6,915.14
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Équerre
Modèle 1
avec faces d'appui pré-usinées
Modèle 2
à une oreille
Forme
A
Matériau
du corps de base
GJL300
B=Largeur
525
H=Hauteur
800
L=Longueur
800
B2
115
B3
320
H1
45
L2
640
L8
50
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Les équerres conviennent pour le positionnement et la fixation verticale de pièces et de dispositifs. Les équerres avec faces d'appui pré-usinées offrent un moyen rapide et économique de fabriquer des corps de base avec des trames modulaires spécifiques ou des perçages individuels.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Indication de dessin
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.