Équerre avec rainure en t GJL300 01251-314402840
- Élément de base pour la configuration du système
- Faces d'appui et de fixation usinées avec précision
- Fixation des dispositifs de serrage sur les rainures en T
Unité de vente
3 223,79 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Équerre
Modèle 1
avec rainure en t
Modèle 2
à une oreille
Forme
C
Matériau
du corps de base
GJL300
B=Largeur
300
BN=Largeur
de la rainure
14
H4=hauteur
23
H=Hauteur
400
L=Longueur
400
N=nombre de rainures
3
NB=Nombre
dans le sens
transversal
3
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
3
B2
90
B3
160
H1
30
H2
50
L2
320
L8
60
L9
100
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Les équerres conviennent pour le positionnement et la fixation verticale de pièces et de dispositifs. Ces équerres avec rainures en T offrent un moyen rapide et économique de construire des systèmes de serrage de pièces avec des éléments de bridage standardisés. Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité élevée des opérations de serrage.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Indication de dessin
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.