FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Équerre
Modèle 1
avec rainure en t
Modèle 2
à une oreille
Forme
C
Matériau du corps de base
GJL300
B=Largeur
350
BN=Largeur de la rainure
18
H4=hauteur
30
H=Hauteur
500
L=Longueur
500
N=nombre de rainures
4
NB=Nombre dans le sens transversal
4
NL=Nombre dans le sens longitudinal
4
B2
90
B3
200
H1
35
H2
50
L2
400
L8
60
L9
100
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Les équerres conviennent pour le positionnement et la fixation verticale de pièces et de dispositifs. Ces équerres avec rainures en T offrent un moyen rapide et économique de construire des systèmes de serrage de pièces avec des éléments de bridage standardisés. Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité élevée des opérations de serrage.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Indication de dessin
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté