Angle plate with T-slot GJL300 01251-318634363
- Élément de base pour la configuration du système
- Faces d'appui et de fixation usinées avec précision
- Fixation des dispositifs de serrage sur les rainures en T
Unité de vente
€7,998.24
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Angle plate
Version 1
with T-slot
Version 2
single sided
Form
C
Main
material
GJL300
B=Width
450
BN=Slot width
18
H4=height
30
H=Height
630
L=Length
630
N=No. of slots
4
NB=
No. across
4
NL=No.
lengthwise
4
B2
100
B3
250
H1
40
H2
65
L2
500
L8
65
L9
125
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
GJL 300.
Version
Support and mounting surfaces precision machined
Note
Angle plates are used for the vertical positioning and mounting of workpieces and fixtures. These angle plates with T-slots provide a quick and economic way of clamping workpieces with standardised clamping elements. The precise longitudinal and transverse slot spacing ensures high repeat clamping accuracy.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Drawing reference
1) hole for DIN 912 cap screw
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.