EN
Choose your language
Designation
Angle plate
Version 1
with grid holes
Version 2
single sided
Form
B
Main material
GJL300
B=Width
340
D1=Thread
M12
D=Reamed hole
12
H=Height
500
L=Length
500
N1=No. of grid holes
90
NB= No. across
8
NL=No. lengthwise
9
B2
90
B3
200
H1
35
H2
75
L2
400
L8
50
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les équerres conviennent pour le positionnement et la fixation verticale de pièces et de dispositifs. Ces équerres avec trame modulaire offrent un moyen rapide et économique de construire des systèmes de serrage de pièces avec des éléments de bridage standardisés. La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Indication de dessin
1) grid hole
2) hole for DIN 912 cap screw
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté