EN
Choose your language
Désignation
Équerre
Modèle 1
avec trame modulaire
Modèle 2
à une oreille
Forme
B
Matériau du corps de base
GJL300
B=Largeur
525
D1=Filetage
M12
D=Alésage
12
H=Hauteur
800
L=Longueur
800
N1=nombre de trames modulaires
240
NB=Nombre dans le sens transversal
14
NL=Nombre dans le sens longitudinal
15
B2
115
B3
320
H1
45
H2
75
L2
640
L8
50
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les équerres conviennent pour le positionnement et la fixation verticale de pièces et de dispositifs. Ces équerres avec trame modulaire offrent un moyen rapide et économique de construire des systèmes de serrage de pièces avec des éléments de bridage standardisés. La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Indication de dessin
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté