Équerre avec rainure en t fonte grise 01250-3203701
- Élément de base pour la configuration du système
- Faces d'appui et surfaces de référence usinées avec précision
- GJL 250 à faible contrainte stabilisée
Sales unit
€2,176.10
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Équerre
Modèle 1
avec rainure en t
Matériau
du corps de base
fonte grise
B=Largeur
200
H=Hauteur
370
L=Longueur
320
A
80
H1
65
L1
280
Rainure en T
14
S
50
S1
25
X
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Sur demande
Autres largeurs de rainure.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.