Équerre avec rainure en t fonte grise 01250-6306401
- Élément de base pour la configuration du système
- Faces d'appui et surfaces de référence usinées avec précision
- GJL 250 à faible contrainte stabilisée
Unité de vente
€8,579.32
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Équerre
Modèle 1
avec rainure en t
Matériau
du corps de base
fonte grise
B=Largeur
350
H=Hauteur
640
L=Longueur
630
A
160
H1
80
L1
520
Rainure en T
22
S
80
S1
40
X
35
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Sur demande
Autres largeurs de rainure.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.