EN
Choose your language
Designation
Angle plate
Version 1
double sided
Main material
grey cast iron
H=Height
485
L1= length
412
L2=Width
410
A
50
C
120
D
30
D1
70
D2
500
E
40
E1
20
E2
42
H1
80
L
400
L3
150
L4
142
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
Fonte grise EN GJL 250.
Finition
Les surfaces de référence sont usinées.
Nota
Les anneaux de levage mâles pour le transport sont fournis. Une tôle de protection empêche que les trous des équerres doubles soient remplis de copeaux.
Indication de dessin
Surfaces usinées : +0,2 mm/ +0,5 mm
Surfaces brutes : ±2 mm
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought