Profilé en L nervuré fonte grise 01520-02X300
- Pour la configuration de dispositifs
- Manipulation facile
- Polyvalent
- Charge admissible stable
Sales unit
€288.15
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Profilé en L
Modèle 1
nervuré
Matériau
du corps de base
fonte grise
B=Largeur
100
H=Hauteur
125
L=Longueur
300
A
160
S
22
S1
18
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
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Nota
Une seule nervure pour les longueurs 150 mm et 200 mm.
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Indication de dessin
Surfaces usinées : ±0,25 mm
Surfaces brutes : ±2 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Surfaces brutes : ±2 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.