Profilé en L nervuré fonte grise 01520-05X400
- Pour la configuration de dispositifs
- Manipulation facile
- Polyvalent
- Charge admissible stable
Unité de vente
692,69 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Profilé en L
Modèle 1
nervuré
Matériau
du corps de base
fonte grise
B=Largeur
200
H=Hauteur
250
L=Longueur
400
A
200
S
36
S1
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
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Nota
Une seule nervure pour les longueurs 150 mm et 200 mm.
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Indication de dessin
Surfaces usinées : ±0,25 mm
Surfaces brutes : ±2 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Surfaces brutes : ±2 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.