Profilé en U aluminium 01680-205X200
- Pour la configuration de dispositifs
- Manipulation facile
- Polyvalent
Sales unit
595,25 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Profilé en U
Matériau
du corps de base
aluminium
B=Largeur
100
H=Hauteur
100
L=Longueur
200
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
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée ou Aluminium EN AW-7075.
Nota
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Sur demande
Longueurs 800 mm et 1000 mm en fonte grise.
Indication de dessin
Surfaces usinées: ±0,25 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm à 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm à 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.