Prism support aluminium 01640-206X200
- Pour la configuration de dispositifs
- Idéal pour l'installation de composants ronds
Unité de vente
628,00 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Prism support
Main
material
aluminium
B=Width
100
H=Height
70
L=Length
200
B1
79,3
D
max.
90
H1
41
H2
139
S
4
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
Material
GJL 250 annealed or EN AW-7075.
Note
The length L is cut by saw and is always supplied overlong.
Drawing reference
machined faces: ±0.25 mm
length tolerance:
≤200 mm: +3/+10
>200 mm ≤590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
length tolerance:
≤200 mm: +3/+10
>200 mm ≤590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.