FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Prisme d’appui
Modèle 1
extra large
Matériau du corps de base
fonte grise
B=Largeur
50
H=Hauteur
25
L=Longueur
100
B1
21,9
D max.
24
H1
11
H2
43
S
2
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
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Nota
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought