FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Pied articulé
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
H=Hauteur
16,5
SW=largeur de clé
10
Capacité de charge max. en kN
2,33
D
13
D1
M6
Forme du support
six pans
H1
8,5
H2
4
Type de fixation
diamètre de centrage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Rotule: acier de décolletage, cémenté. Embase : Acier de décolletage. ETG 100.
Finition
Bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought