Pied acier inoxydable naturel 02090-104
- Montage facile
- Stabilité élevée
- Traité et bruni
Unité de vente
7,46 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Pied
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D=diamètre du support
12
H=Hauteur
8
D1
4,5
D2
8
Forme du support
rond
H1
4,4
Type de fixation
trou fraisé
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
Ces pieds constituent une solution stable et fiable pour supporter et aligner des machines, des meubles ou des installations techniques.
Matière
Acier.
Acier inoxydable 1.4301.
POM.
Finition
Acier trempé et bruni.
Acier inoxydable brut.
POM noir.
Acier inoxydable brut.
POM noir.
Accessoire
07160 Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN EN ISO 4762.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.