EN
Choose your language
Designation
Extension piece
Form
A
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D1=Thread
M10
D=Thread
M10
L=Length
150
SW=key width
17
T=thread depth
25
E
19,6
L1
11
Thread type
internal and external thread
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
Inox.
Finition
Naturel.
Nota
Les rallonges sont utilisées pour allonger les supports à bille oscillante, les poussoirs à ressort, les pieds de positionnement, les vis d’appui et autres composants.

Elles peuvent être vissées sur des rails de base mais aussi directement sur une plaque de base au moyen d’un adaptateur fileté.
Accessoire
Plaques de base 01042.
Rails de base 34000-15.
Vis d’appui 02037-01.
Supports 02156.
Supports à bille oscillante 02005.
Plaques de montage 33263.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté