Tête d'appui réglable acier de traitement trempé et bruni 02150-06
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils
- Pour le support de pièces et de dispositifs
- Surface traitée
Unité de vente
€8.38
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tête d'appui
Modèle 1
réglable
Modèle 2
avec contre-écrou
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
trempé et bruni
D1=Diamètre extérieur
6
D=Filetage
M6
H=Hauteur
50
E
11,5
F
env. N
1430
Forme du support
rond
H1
32
H2
40
H3
max.
41
H3
min.
21
H4
5
R
8
SW
10
Type de fixation
filetage
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
Acier de traitement 1.1181.
Finition
Bruni.
Surface d‘appui : trempée.
Surface d‘appui : trempée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.