Tête d'appui réglable acier de traitement trempé et bruni 02150-10
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils
- Pour le support de pièces et de dispositifs
- Surface traitée
Sales unit
€10.69
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Tête d'appui
Modèle 1
réglable
Modèle 2
avec contre-écrou
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
trempé et bruni
D1=Diamètre extérieur
10
D=Filetage
M10
H=Hauteur
52
E
19,6
F
env. N
4180
Forme du support
rond
H1
32
H2
40
H3
max.
37
H3
min.
25
H4
5
R
14
SW
17
Type de fixation
filetage
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
Acier de traitement 1.1181.
Finition
Bruni.
Surface d‘appui : trempée.
Surface d‘appui : trempée.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.