FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Tête d'appui
Modèle 1
réglable
Modèle 2
avec contre-écrou
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
trempé et bruni
D1=Diamètre extérieur
12
D=Filetage
M12
H=Hauteur
95
E
21,9
F env. N
6100
Forme du support
rond
H1
50
H2
80
H3 max.
77
H3 min.
51
H4
6
R
16
SW
19
Type de fixation
filetage
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
Acier de traitement 1.1181.
Finition
Bruni.
Surface d‘appui : trempée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought