FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Tête d'appui
Modèle 1
réglable
Modèle 2
avec contre-écrou
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
trempé et bruni
D1=Diamètre extérieur
16
D=Filetage
M16
H=Hauteur
120
E
27,7
F env. N
11520
Forme du support
rond
H1
63
H2
100
H3 max.
96
H3 min.
65
H4
8
R
25
SW
24
Type de fixation
filetage
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
Acier de traitement 1.1181.
Finition
Bruni.
Surface d‘appui : trempée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté