FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Tête d'appui
Modèle 1
réglable
Modèle 2
avec contre-écrou
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
trempé et bruni
D1=Diamètre extérieur
20
D=Filetage
M20
H=Hauteur
110
E
34,6
F env. N
18000
Forme du support
rond
H1
70
H2
88
H3 max.
90
H3 min.
50
H4
10
R
28
SW
30
Type de fixation
filetage
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
Material
Carbon steel 1.1181.
Version
Surface hardened, black oxidised.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought