Butée réglable acier inoxydable 02160-100352
- Indice de protection : IP 67
- Plage de température : -25 °C - +70 °C
- Homologation : CE, c-UL-us
Unité de vente
€144.36
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Butée
Modèle 1
réglable
Modèle 2
avec détecteur
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
D=Filetage
M10
H=Hauteur
35,2
B
25
D1
3
Forme du support
six pans
H1
2
SW
17
Taille
2
Type de fixation
filetage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Description
Description du produit
Outre leur fonction mécanique d’élément d’appui, les butées réglables avec capteur d’état servent à détecter si un composant est en contact ou non avec la butée.
Le capteur détecte si le poussoir est rentré ou sorti et permet le traitement électronique de cette information d’état.
Le capteur détecte si le poussoir est rentré ou sorti et permet le traitement électronique de cette information d’état.
Matière
Vis et poussoir en inox 1.4301.
Douille de guidage en inox 1.4112.
Capteur d’état en inox.
Finition
Vis, poussoir, douille de guidage et capteur d’état bruts.
Nota
La distance de commutation optimale est obtenue lorsque le poussoir est actionné jusqu’à affleurer à la surface de butée de la douille de guidage. Le capteur est livré non monté.
Recommandation de montage : collage avec par ex. du Loctite 638.
Longueur du câble : 0,3 mètre.
Attention : le capteur doit être vissé jusqu’à la butée !
Recommandation de montage : collage avec par ex. du Loctite 638.
Longueur du câble : 0,3 mètre.
Attention : le capteur doit être vissé jusqu’à la butée !
Données techniques
Capteur inductif :
Circuit de sortie : PNP à fermeture (NO)
Tension de service : 10 - 30 V CC
Courant de service : 100 mA
Distance de commutation : 0,8 mm
Fréquence de commutation : 5 000 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Résistance à l’inversion de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : câble de 0,3 m, en PUR, avec connecteur
Plage de température : -25 °C - +70 °C
Homologation : CE, c-UL-us, UKCA ; WEEE
Circuit de sortie : PNP à fermeture (NO)
Tension de service : 10 - 30 V CC
Courant de service : 100 mA
Distance de commutation : 0,8 mm
Fréquence de commutation : 5 000 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Résistance à l’inversion de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : câble de 0,3 m, en PUR, avec connecteur
Plage de température : -25 °C - +70 °C
Homologation : CE, c-UL-us, UKCA ; WEEE
Utilisation
Les butées avec capteur d’état permettent de contrôler le processus en fonction de l’état. Elles permettent de s’assurer que la pièce ou le composant mobile se trouve à l’endroit souhaité avant de passer aux étapes suivantes.
Montage
Le capteur d’état doit être vissé jusqu’à la butée.
Il est recommandé de le coller avec de la Loctite 638 par exemple.
Il est recommandé de le coller avec de la Loctite 638 par exemple.
Sécurité
Les butées avec capteurs d’état ne sont pas adaptées à la protection des personnes.
Sécurité
L'utilisation des butées réglables n'est pas destinée à protéger les personnes.
Indication de dessin
1) Vis
2) Poussoir
3) Douille de guidage
4) Capteur d’état
5) Indicateur LED
BN = marron
BK = noir
BU = bleu
2) Poussoir
3) Douille de guidage
4) Capteur d’état
5) Indicateur LED
BN = marron
BK = noir
BU = bleu
Accessoire
Connecteur M8x1 à douille avec verrouillage à vis non blindé 80150.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.