FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Douille
Modèle 1
modèle long
Matériau du corps de base
acier à outils
Surface du corps de base
trempé et rectifié
D1=Diamètre intérieur
20
H=Hauteur
36
D3
30
F
2,5
Forme du support
rond
Type de fixation
diamètre de centrage
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
Acier de cémentation.
Finition
Trempé et rectifié (HRC 60 ±2).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought