Tête d'appui céramique bleu rectifié 02010-01-100080
- Solution composite métal-céramique
- Résistantes aux chocs et à la flexion
- Cote de tolérance pour un positionnement précis
- Peuvent servir de pieds aux dispositifs
Sales unit
119,71 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Tête d'appui
Matériau
du corps de base
céramique
Surface
du corps de base
rectifié
Coloris
du corps de base
bleu
D1=Diamètre extérieur
10
D2=Diamètre de boulon
6
H=Hauteur
8
Forme du support
rond
H1
8,5
L3
1
L4
1
Type de fixation
diamètre de centrage
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
Céramique haute performance Cerazur.
Finition
Rectifié.
Surface d’appui sans point de centre.
Surface d’appui sans point de centre.
Nota
Les pieds lisses peuvent également s’utiliser pour la construction de dispositifs d’usinage.
Avantages
La céramique Cerazur est extrêmement résistante aux chocs et à la flexion. C'est un matériau à base d'oxyde de zirconium. Il s'agit d'une solution composite métal-céramique.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.