FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Tête d'appui
Matériau du corps de base
céramique
Surface du corps de base
rectifié
Coloris du corps de base
bleu
D1=Diamètre extérieur
12
D2=Diamètre de boulon
6
H=Hauteur
10
Forme du support
rond
H1
10
L3
1
L4
1
Type de fixation
diamètre de centrage
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
Céramique haute performance Cerazur.
Finition
Rectifié.
Surface d’appui sans point de centre.
Nota
Les pieds lisses peuvent également s’utiliser pour la construction de dispositifs d’usinage.
Avantages
La céramique Cerazur est extrêmement résistante aux chocs et à la flexion. C'est un matériau à base d'oxyde de zirconium. Il s'agit d'une solution composite métal-céramique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought