FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Tête d'appui
Modèle 1
forme de tige
Forme
A
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
D1=Diamètre extérieur
4
D=Filetage
M8
H=Hauteur
40
B
10
E
14,4
Forme du support
rond
H1
20
SW
13
Type de fixation
filetage
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
Acier de traitement.
Finition
traité, bruni.
Surface d'appui traitée par induction et rectifiée.
Nota
Les têtes d’appui peuvent être utilisées aussi bien comme appuis stables et précis que comme butées.
La surface réduite de la tête d’appui permet également une application avec des composants ayant des points d’appui étroits.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté