EN
Choose your language
Désignation
Tête d'appui
Modèle 1
forme de tige
Forme
A
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
D1=Diamètre extérieur
6
D=Filetage
M12
H=Hauteur
60
B
14
E
21,2
Forme du support
rond
H1
30
SW
19
Type de fixation
filetage
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
Acier de traitement.
Finition
traité, bruni.
Surface d'appui traitée par induction et rectifiée.
Nota
Les têtes d’appui peuvent être utilisées aussi bien comme appuis stables et précis que comme butées.
La surface réduite de la tête d’appui permet également une application avec des composants ayant des points d’appui étroits.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought