FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Rest pad
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered, black oxidised
D=Thread
M10
H=Height
58
B
50
E
19,6
Kind of fastening
external thread
SW
17
Seat form
hexagon
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
Acier de traitement ou laiton.
Finition
Acier traité et bruni.
Laiton poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought