Tête d'appui acier de cémentation brunie, traitée et rectifiée 02130-14X40
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils
- Pour le support de pièces et de dispositifs
- Cémenté
Unité de vente
7,99 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Rest pad
Main
material
mild steel
Surface finish
body
black oxidised, hardened and ground
D1=Outside diameter
14
D2=Pin diameter
12
H=Height
40
B
14
Kind of fastening
precision diameter
R
20
Seat form
round
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
Acier de cémentation 1.0301.
Finition
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.