FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Tête d'appui
Matériau du corps de base
acier à outils
Surface du corps de base
trempé et rectifié
D1=Diamètre extérieur
25
D2=Diamètre de boulon
12
H=Hauteur
30
Forme du support
rond
H1
14
L3
2
L4
2
Type de fixation
diamètre de centrage
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
Acier à outils.
Finition
Traité et rectifié. Surface d’appui sans point de centre.
Nota
En cas d’utilisation de plusieurs pieds lisses, rectifier légèrement les pieds pour parfaire l’assise. Les pieds lisses peuvent également s’utiliser pour la construction de dispositifs d’usinage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought