EN
Choose your language
Designation
Rest pad
Main material
tool steel
Surface finish body
hardened and ground
D1=Outside diameter
30
D2=Pin diameter
16
H=Height
65
H1
20
Kind of fastening
precision diameter
L3
2,5
L4
2,5
Seat form
round
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
Acier à outils.
Finition
Traité et rectifié. Surface d’appui sans point de centre.
Nota
En cas d’utilisation de plusieurs pieds lisses, rectifier légèrement les pieds pour parfaire l’assise. Les pieds lisses peuvent également s’utiliser pour la construction de dispositifs d’usinage.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought