FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bride équipée
Modèle 1
pour unité de serrage télescopique
Modèle 2
à bille
Matériau du corps de base
acier
B=Largeur
64
D=diamètre de bille
25,4
G=Filetage
M16
L1=longueur de filetage
25
B1
79
H1
27
L
25
L2
76
L3
66
Plage de serrage H
0-45
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
Acier de traitement.
Finition
Bride de serrage oxydée noir.
Bille de serrage polie.
Nota
L'ensemble de bridage sert au raccordement à la pièce. La bille de serrage peut être fixée à différents emplacements de la bride. La bride peut ainsi être réglée de manière flexible.

Les billes de serrage conviennent aux deux tailles de système.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté