FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Broche rallonge
Modèle 1
pour unité de serrage télescopique
Matériau du corps de base
acier
D=diamètre
M16x1,5
L=Longueur
250
D1
25
SW
21
Taille
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Nota
Les broches rallonges permettent d'étendre la plage de réglage.
Elles se montent entre le stabilisateur et le kit de fixation avec bille de serrage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought