Extension shaft for telescopic clamping unit steel 02401-2750250
- Extension of adjustment range
Unité de vente
443,93 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Broche rallonge
Modèle 1
pour unité de serrage télescopique
Matériau
du corps de base
acier
D=diamètre
M27x2
L=Longueur
250
D1
40
SW
36
Taille
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Steel.
Note
The extension shafts extend the adjustment range.
They are mounted with the clamping ball between the workpiece stabiliser and the fastening set.
They are mounted with the clamping ball between the workpiece stabiliser and the fastening set.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.