Support element QT steel 02392-16063
- Surfaces d'appui rectifiées et traitées
- Différentes hauteurs disponibles
- Fixation au moyen d'une vis à tête cylindrique
- Pour la mise en place de pièces
Sales unit
48,49 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Support element
Main
material
QT steel
A=Height
63
B=Diameter
50
C=Through hole f sock.head scr
M16
D
15
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
Acier de traitement.
Finition
traité et bruni.
Faces d'appui rectifiées.
Faces d'appui rectifiées.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.