FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Entretoise
Matériau du corps de base
acier de traitement
A=Hauteur
80
B=Diamètre
50
C=Alés. de pass. pr vis cyl. D
M16
D
35
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
Acier de traitement.
Finition
traité et bruni.
Faces d'appui rectifiées.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought