FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Entretoise
Matériau du corps de base
acier de traitement
A=Hauteur
75
B
40
D
20
E
12
Vis rectifiée correspondante
07533-12045
Ø C pour la vis rectifiée
12 H7
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
Acier de traitement.
Finition
Traité.
Faces d’appui et cylindre rectifiés.
Nota
Les entretoises sont positionnées et fixées à l’aide de vis CHC calibrées ou de douilles de centrage et vis CHC.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought