FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Kit de fixation
Modèle 1
pour rainure en T
Matériau du corps de base
acier
B=Longueur
28
D1=Filetage
M10
D=diamètre de bille
50
H=Hauteur
10
D2
78
H1
30
Taille
50
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
Acier de traitement.
Nota
Le kit de fixation pour rainure en T sert pour l'adaptation sur les tables de machines-outils à rainures en T.

Les billes de serrage conviennent aux deux tailles de système.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought