FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Prisme
Modèle 1
vertical
Matériau du corps de base
acier de traitement
B
C/2X√2+20
C min.
15
C max.
50
Ø de contrôle C
30±0,003
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Vé et faces d´appui rectifiés.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought