Vérin acier de traitement 02170-02
- Support de points de serrage supplémentaires
- Empêche les vibrations et les flexions
- Réglable en hauteur
- Positionnement libre
- Filet trapézoïdal autobloquant
Unité de vente
45,43 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vérin
Matériau
du corps de base
acier de traitement
D=diamètre
50
D1
49
D2
Tr 30X4
D3
36
D4
6
D5
6
F
max. kN
60
H
50
H1
72
H2
30
S
12
S1
0,5
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
Acier de traitement.
Finition
Peinture, filet trapézoïdal autobloquant, vis à frein intégré.
Nota
Le modèle 02170-01 n’est pas muni de trou de centrage Ø 12.
Indication de dessin
1) Trou de centrage pour 02210
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.