Vérin acier de traitement 02155-1004808
- Appui réglable
- Différents éléments peuvent être montés
Unité de vente
€17.22
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vérin
Matériau
du corps de base
acier de traitement
A=Longueur totale
48
B=Longueur de filetage
34
C=largeur de clé
17
F=Filetage
M10
D
6
E
18,9
G
M8 x 8
Type de fixation
filetage
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Indication de dessin
1) Appui
2) Vérin
2) Vérin
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.