FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vérin
Matériau du corps de base
acier de traitement
A=Longueur totale
51
B=Longueur de filetage
33
C=largeur de clé
22
F=Filetage
M12
D
7
E
24,5
G
M10 x 10
Type de fixation
filetage
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Indication de dessin
1) Appui
2) Vérin
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought